产品列表——附件

筛选

9条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

风扇 - QUINT-PS/FAN/4 - 2320076

风扇,用于QUINT-PS/1AC和.../3AC电源,无需工具或其它附件即可安装。 使用风扇可确保在高环境温度或旋转安装位置中达到最佳冷却效果。

价格:

电子模块外壳 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

安装适配器 - UTA 107/30 - 2320089

通用型DIN导轨适配器

价格:

安装适配器 - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857

安装在35mm导轨上的QUINT-BAT/24DC...安装适配器

价格:

安装适配器 - QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 2938206

安装在S7-300导轨上的QUINT POWER 10A安装适配器

价格:

安装适配器 - QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196

安装在S7-300导轨上的QUINT-PS...电源安装适配器

价格:

安装适配器 - UWA 182/52 - 2938235

通用型壁挂式适配器,用于在振动极强的环境下安全安装电源。 电源被直接拧接到安装面上。 通用型壁挂式适配器装配在顶部/底部。

价格:

编程适配器 - TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 2909681

近场通信(NFC)编程适配器,带有 USB 接口,可用于无线配置 PHOENIX CONTACT(菲尼克斯电气)具有 NFC 功能的产品。 无需单独的USB驱动器。

价格:
9 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555