产品列表——附件

筛选

5条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

防尘盖 - DC-B 6-CT-P - 1581078

DUPLICON卡入式防尘盖,聚酰胺(可镀层)

价格:

安装支架 - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON,安装支架,3 mm高级钢板制,已打孔

价格:

开槽连接块 - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON,密封圈,用于多层外壳,导电EPDM

价格:

开槽连接块 - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON,扁平密封圈,适用穿板式安装底座外壳,导电NBR

价格:

螺栓 - T20-M4X12 - 1602410

M4螺纹梅花头螺栓T20,长12 mm,自攻,高强度钢制,耐腐蚀

价格:
5 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555