产品列表——附件

筛选

67条结果

保护盖 - VC-SD1 - 1853670

保护盖, 保护盖, 类型: VC1, 外壳材料: PA 6, 颜色: 灰色

价格:

保护盖 - VC-SD2 - 1853683

保护盖, 保护盖, 类型: VC2, 外壳材料: PA 6, 颜色: 灰色

价格:

保护盖 - VC-SD3 - 1853696

保护盖, 保护盖, 类型: VC3, 外壳材料: PA 6, 颜色: 灰色

价格:

保护盖 - VC-SD4 - 1853706

保护盖, 保护盖, 类型: VC4, 外壳材料: PA 6, 颜色: 灰色

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Pg16塑料半螺纹电缆接头,包含带一个通孔的橡胶密封和一个紧固螺母,适用1类外壳,电缆: 5 - 8 [mm]

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Pg16塑料半螺纹电缆接头,包含带一个通孔的橡胶密封和一个紧固螺母,适用1类外壳,电缆: 6.5 - 9.5 [mm]

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Pg16塑料半螺纹电缆接头,包含带一个通孔的橡胶密封和一个紧固螺母,适用1类外壳,电缆: 7 - 10.5 [mm]

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Pg16电缆接头,塑料,包括带多个通孔的橡胶密封圈和紧固螺母,适用1类外壳,电缆线径[mm]9-13

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Pg21半螺纹接头,塑料制,包括一个带通孔的橡胶密封圈和一个紧固螺母,适用2-4类外壳,电缆直径[mm]7.5 - 10.5

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Pg21半螺纹接头,塑料制,包括一个带通孔的橡胶密封圈和一个紧固螺母,适用2-4类外壳,电缆直径[mm]9 - 13

价格:
67 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100