产品列表——附件

筛选

285条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



保险丝夹 - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

保险丝夹,用于带 M 12 连接器的传感器/执行器电缆的插座侧和 M 12 连接器组件,滚花直径:15 mm 或针对开口宽度为 14 mm 的内六角扳手,避免无工具断开插接连接

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

盖板 - Q-PROT 9/11 - 1670235

Pg9/Pg11封盖,用于未使用的连接位

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

剥线工具 - WIREFOX SAC - 1212623

剥线钳,用于不含卤素的传感器/执行器电缆(SAC电缆),带PUR和PVC绝缘层,直径Ø从4.4至7 mm,剥线长度任意

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

导线标记条支架 - PATG 5/15 - 1013067

导线标记条支架, 透明, 未标记, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围: 10 ... 14 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

塑料旋入式封盖 - PROT-MS SCO - 1553129

带快速锁紧机制的M12螺塞,适用于传感器/执行器电缆、接线盒以及暗装式连接器未占用的M12孔式连器

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

工具 - SAC BIT M12-D15 - 1208432

螺母,用于组装带M12连接器和M12连接器组件的传感器/执行器电缆,滚花直径为15 mm,用于4 mm六角驱动

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

适配器插件 - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

用于TSD-M...扭矩工具的适配器螺丝刀头,用4 mm六角E6.3-1/4"驱动以安装SAC头

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

扭矩螺丝刀 - TSD-M 1,2NM - 1212224

力矩螺丝刀,精度符合EN ISO 6789标准,可调范围0.3 ‐ 1.2 Nm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

扁平密封 - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

M16扁平密封,安装在带M16紧固螺纹的M12插座的尾部

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

密封盖 - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

M12金属螺帽带保护链,用于带链和16.0 mm固定眼的闲置M12插头

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
285 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100