产品列表——附件

筛选

9条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=刀尖在此选型,例如,插槽,飞利浦, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg]

工具 - SF-CCK 9 - 1212525

控制柜钥匙为金属制,适用于所有常见的关闭装置:3-5 mm的两路钥匙位,5、6、7-8、9-10 mm方形,7、8-9,10-11 mm三角形,6 mm特别型

价格:

控制柜钥匙 - USS 4 - 1203149

控制柜钥匙,金属制,用于所有常见的控制柜

价格:

扭矩螺丝刀 - TSD-M 6NM - 1212226

力矩螺丝刀,精度符合EN ISO 6789标准,可调范围3 ‐ 6 Nm

价格:

螺丝刀头 - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

螺丝刀头,十字/一字形 PH/一字型,E6.3-1/4" 驱动,尺寸:PH 2 x 70 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1174 标准的手柄

价格:

塑料旋入式封盖 - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

塑料旋入式封盖, 用于带门的聚酯空箱,8 mm方形批头, 颜色: 米色

价格:

塑料旋入式封盖 - AE LO CP DW - 0899514

塑料旋入式封盖, 用于带门的聚酯空箱,双批头, 颜色: 米色

价格:

塑料旋入式封盖 - AE LOS CP CS - 0899518

塑料旋入式封盖, 用于带门的聚酯空箱,Philips, 长度: 42 mm, 直径: 16.8 mm, 颜色: 米色

价格:

塑料旋入式封盖 - AE LO CP KN - 0899508

塑料旋入式封盖, 适用于带门的聚酯空箱,手柄设计, 长度: 75.6 mm, 宽度: 57 mm, 颜色: 米色

价格:

塑料旋入式封盖 - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

塑料旋入式封盖, 用于带门的聚酯空箱,8 mm方形批头, 长度: 42 mm, 直径: 16.8 mm, 颜色: 米色

价格:
9 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100