产品列表——附件

筛选

1,618条结果

支架 - AB-UTI 6/3 - 1037092

支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 针距: 200 mm, 长度: 97.4 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 51.2 mm, 位数: 1, 颜色: 蓝色

价格:

保护盖罩 - AP-BTO 5,5/14 - 3281151

保护盖罩,宽度: 54.5 mm,高度: 10.5 mm,标识材料: PC,长度: 1000 mm,颜色: 透明

价格:

支架 - AB-PTI 16/S - 3214022

支架, 长度: 77.7 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 43.4 mm, 颜色: 蓝色

价格:

端板 - AH-ME 115X150X80 - 3240267

盖板,为内部元件提供防触摸和防尘保护

价格:

端板 - AH-ME 145X150X80 - 3240266

盖板,为内部元件提供防触摸和防尘保护

价格:

端板 - AH-ME 200X150X78 - 3240268

盖板,为内部元件提供防触摸和防尘保护

价格:

保护盖罩 - AP-BTO 1,25 - 3281125

保护盖罩, 长度: 46 mm, 宽度: 1000 mm, 高度: 9.8 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - AP-BTO 38 - 3281221

保护盖罩,宽度: 81 mm,高度: 10.5 mm,标识材料: PC,长度: 1000 mm,颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - AP-BTO 3,5 - 3281127

保护盖罩, 长度: 50 mm, 宽度: 1000 mm, 高度: 9.8 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - AP-FTP METER - 3069899

保护盖罩,用于遮盖保护FAME测试插头的桥接轴,供货长度:1 m

价格:
1,618 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555