产品列表——附件

筛选

16条结果

触摸笔 - TOUCH PEN - 2701379

用于模拟电阻式HMI的触控笔,镀银。 供货范围包括自粘式笔架。

价格:

安装材料 - HMI WALL MOUNTING KIT - 2701380

用于在面板上进行安装的HMI安装组件。 该安装组件包括2个弹簧夹。

价格:

安装材料 - HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 2701384

用于在前板上进行安装的HMI安装组件。 安装组件包括4个安装支架,4个螺钉螺纹,和一个六角扳手。

价格:

安装材料 - HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 2701385

用于在前板上进行安装的HMI安装组件。 安装组件包括6个安装支架,6个螺钉螺纹,和一个六角扳手。

价格:

安装材料 - HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 2701387

用于在前板上进行安装的HMI安装组件。 安装组件包括8个安装支架,8个螺钉螺纹,和一个六角扳手。

价格:

保护盖 - 3,5" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701370

保护膜套件带有10张用于3.5"显示器的保护膜。 包括一个用于贴膜的滚轴清洁器及相关说明。

价格:

保护盖 - 4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2401516

保护膜套件,带有 10 张用于 4.3" 显示器的保护膜。 包括一个用于贴膜的滚轴清洁器及相关说明。

价格:

保护盖 - 5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701371

保护膜套件带有10张用于5.7"显示器的保护膜。 包括一个用于贴膜的滚轴清洁器及相关说明。

价格:
16 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100