产品列表——附件

筛选

4条结果

白炽灯 - PSD-S AS BULB 5W - 2700142

灯泡, 5 W,24 V,BA15d基座

价格:

电缆密封 - PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5 - 2700145

M16电缆 螺栓连接 x 1.5 mm,黑色

价格:

标记板 - PSD-S AS LABEL BOARD - 2700147

带支撑管固定的标记板,柱状安装,配有全套安装材料

价格:

端板 - PSD-S AS END COVER - 2700148

黑色端板(备件)

价格:
4 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555