产品列表——附件

筛选

51条结果

保护插头 - FBP 3+1 - 3069399

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 65.2 mm, 位数: 4, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 4+1 - 3069405

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 74 mm, 位数: 5, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 5+1 - 3069409

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 82.3 mm, 位数: 6, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 6+1 - 3069406

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 90.5 mm, 位数: 7, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 7+1 - 3069400

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 99 mm, 位数: 8, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 8+1 - 3069407

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 107 mm, 位数: 9, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 9+1 - 1029718

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 115 mm, 位数: 10

价格:

保护插头 - FBP 10+1 - 1029719

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 123 mm, 位数: 11

价格:

保护插头 - FBP 11+1 - 1029720

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 131 mm, 位数: 12

价格:

保护插头 - FBP 12+1 - 3069408

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 139.5 mm, 位数: 13, 颜色: 橙色

价格:
51 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555