产品列表——附件

筛选

5条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

支架 - PACT RCP-CLAMP - 2904895

选装的支撑装置可确保罗氏线圈稳固地固定在厚度为10 ... 15 mm的汇流条上。 在安装过程中,线圈外壳将被推到支撑装置的法兰上并自动卡入。

价格:

支架 - PACT RCP-CLAMP-5-10 - 2907888

选装的支撑装置可确保罗氏线圈稳固地固定在厚度为5 ... 10 mm的汇流条上。 在安装过程中,线圈外壳将被推到支撑装置的法兰上并自动卡入。

价格:

测量变送器 - PACT RCP-4000A-1A - 2902990

该产品为单件产品;请订购整个套件。 测量变送器可以处理上游罗氏线圈所生成的mV信号。 测量变送器上可以设置8个电流测量范围(100 A ... 4000 A AC);最大输出电流为1 A AC。

价格:

线圈 - PACT RCP-D190 - 2904892

600 mm 长罗氏线圈。 安装好后的测量线圈直径为190 mm。 罗氏线圈用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。

价格:

线圈 - PACT RCP-D140 - 2904891

450 mm 长罗氏线圈。 安装好后的测量线圈直径为140 mm。 罗氏线圈用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。

价格:
5 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100