产品列表——附件

筛选

14条结果

DIN导轨适配器 - PACT MCR-RA - 2277598

可安装在DIN导轨上的适配器。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

安装材料 - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

互感器的快速作用机制确保了可在电源轨线上进行极其快速的PACT电流互感器安装。 无需工具即可完成简单的手工安装。 固定插芯:40 mm,固定销:13 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

安装材料 - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

互感器的快速作用机制确保了可在电源轨线上进行极其快速的PACT电流互感器安装。 无需工具即可完成简单的手工安装。 固定插芯:65 mm,固定销:13 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

安装材料 - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

互感器的快速作用机制确保了可在电源轨线上进行极其快速的PACT电流互感器安装。 无需工具即可完成简单的手工安装。 固定插芯:40 mm,固定销:16 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

安装材料 - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

互感器的快速作用机制确保了可在电源轨线上进行极其快速的PACT电流互感器安装。 无需工具即可完成简单的手工安装。 固定插芯:65 mm,固定销:16 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

电流互感器 - CT-ES-M8-67-25-5A-C10 - 1076381

穿孔式电流互感器,25 A AC一次侧输入电流;5 A AC二次侧输出电流;精确度1;额定功率2.5 VA

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

电流互感器 - CT-ES-M8-67-50-5A-C10 - 1076383

穿孔式电流互感器,50 A AC一次侧输入电流;5 A AC二次侧输出电流;精确度1;额定功率2.5 VA

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

电流互感器 - CT-ES-M8-67-75-5A-C10 - 1076385

穿孔式电流互感器,75 A AC一次侧输入电流;5 A AC二次侧输出电流;精确度1;额定功率2.5 VA

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

安装材料 - CT-ES-MNT-W10-L78 SET A - 1077299

CT-ES电流互感器安装附件。 直片长条(A型),可以将电流互感器固定在面板。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

安装材料 - CT-ES-MNT-W19-L36 SET B - 1077301

CT-ES电流互感器安装附件。 弯片短条(B型),可以将电流互感器固定在面板。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
14 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100