产品列表——附件

筛选

8条结果

保护插头 - FBP-3F 2U - 1029275

保护插头, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-3F/8 - 1029278

保护插头, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-3F 3U - 1029276

保护插头, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-3F/14 - 1029280

保护插头, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-3F 4U - 1029279

保护插头, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-3F/12 3U AUX - 1029337

保护插头, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 24 A, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-3F/14 AUX - 1029338

保护插头, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 24 A, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-3F/14 4U AUX - 1029339

保护插头, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 24 A, 颜色: 灰色

价格:
8 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555