产品列表——附件

筛选

75条结果

测试插头 - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

测试插头, 位数: 1, 厚度: 9 mm, 颜色: 红色

价格:

测试插头 - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

测试插头, 带集成的100 mOhm电阻,3 W, 位数: 1, 厚度: 9 mm, 颜色: 红色

价格:

测试插头 - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

测试插头, 位数: 2, 厚度: 19.5 mm, 颜色: 红色

价格:

测试插头 - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

测试插头, 位数: 3, 厚度: 27.7 mm, 颜色: 红色

价格:

测试插头 - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

测试插头, 位数: 4, 厚度: 34.2 mm, 颜色: 红色

价格:

保护插头 - FBP-2/A7 - 3069497

保护插头, VDE编码类型A7, 针距: 8.2 mm, 长度: 81 mm, 厚度: 71 mm, 位数: 7, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-2/A14 - 3069500

保护插头, VDE编码类型A14, 针距: 8.2 mm, 长度: 81 mm, 厚度: 146.7 mm, 位数: 14, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-2/B7 - 3069498

保护插头, VDE编码类型B7, 针距: 8.2 mm, 长度: 81 mm, 厚度: 71 mm, 位数: 7, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-2/B14 - 3069501

保护插头, VDE编码类型B14, 针距: 8.2 mm, 长度: 81 mm, 厚度: 146.7 mm, 位数: 14, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-2/B19 - 3069503

保护插头, VDE编码类型B19, 针距: 8.2 mm, 长度: 81 mm, 厚度: 187.5 mm, 位数: 19, 颜色: 灰色

价格:
75 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555