产品列表——附件

筛选

20条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



电源端子 - MINI MCR-SL-PTB-FM - 2902958

MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP)馈电模块用于向T型连接器供电。 FM馈电模块与故障监控模块组合使用,可提供用于监控的附加功能。 螺钉连接方式。

价格:

监视模块 - MINI MCR-SL-FM-RC-NC - 2902961

故障监控模块用于评估和报告故障监控系统的组错误以及监控电源电压。 通过常开触点报告错误。 螺钉连接,标准组态。

价格:

电源端子 - MINI MCR-SL-PTB - 2864134

MCR电源模块通过T型连接器为多个MINI Analog模块供电,带螺钉连接,电流损耗最高达2 A

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

电源 - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

初级开关MINI POWER电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/1,5 A

价格:

电源 - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

初级开关MINI POWER电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/1,5 A,可在潜在爆炸区域使用

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

恒压电源 - MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - 2902822

恒定电压电源,输入电压9.6-30 V DC,输出电压10 V,7.5 V,5 V,2.5 V DC,电气隔离,可通过DIP开关组态,螺钉连接,标准组态

价格:

直通式接线端子 - MINI MCR-SL-TB - 2811420

穿板式接线端子用于对已电气隔离的信号进行传输

价格:

透明盖板 - MINI MCR DKL - 2308111

MINI MCR模块折叠式透明盖,可选择使用插入式标记条以及6.2mm的扁平快速标记条进行标识

价格:
20 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100