产品列表——附件

筛选

12条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

DIN导轨适配器 - EEM-MKT-DRA - 2902078

DIN导轨适配器用于EEM-MA600和EEM-MA400测能器

价格:

特殊功能模块 - EEM-IMP-MA400 - 2904314

功能模块,带有脉冲或报警输出,适用于 EEM-MA400

价格:

特殊功能模块 - EEM-IMP-MA600 - 2904313

功能模块,带有两路脉冲输出,适用于 EEM-MA600

价格:

通信模块 - EEM-RS485-MA400 - 2901365

RS-485 JBUS/MODBUS 通信模块, 用于 EEM-MA400

价格:

通信模块 - EEM-RS485-MA600 - 2901367

RS-485 JBUS/MODBUS 通信模块, 用于 EEM-MA600

价格:

通信模块 - EEM-PB 12-MA600 - 2901418

PROFIBUS (12 Mbps) 通信模块, 用于 EEM-MA600

价格:

通信模块 - EEM-ETH-MA600 - 2901373

以太网通信模块,用于 EEM-MA600 和集成式网络服务器

价格:

通信模块 - EEM-ETH-RS485-MA600 - 2901374

网关 RS-485/Ethernet 通信模块,用于 EEM-MA600 和集成式网络服务器

价格:

特殊功能模块 - EEM-MEMO-MA600 - 2901370

用于 Values(用于 EEM-MA600)之中间储存的储存模块

价格:

特殊功能模块 - EEM-2AO-MA600 - 2901475

带两个模拟信号输出之特殊功能模块 (0–20/4-20MA) 用于 EEM-MA600

价格:
12 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555