产品列表——附件

筛选

61条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



输入/输出模块 - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

带输入/输出附件(IOA)的VIP现场接线端子板(FTA)提供通用的应用配置通道以超越传统的固定式I/O接线方式。 现场信号馈通,最大30 V,1 A。

价格:

输入/输出模块 - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

带输入/输出附件(IOA)的VIP现场接线端子板(FTA)提供通用的应用配置通道以超越传统的固定式I/O接线方式。 现场信号馈通,最大30 V,1 A。

价格:

输入/输出模块 - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

带输入/输出附件(IOA)的VIP现场接线端子板(FTA)提供通用的应用配置通道以超越传统的固定式I/O接线方式。 模拟量输入和输出信号,保险丝熔断指示,与测试点断连,500 mA等级。

价格:

输入/输出模块 - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

带输入/输出附件(IOA)的VIP现场接线端子板(FTA)提供通用的应用配置通道以超越传统的固定式I/O接线方式。 数字量输入和输出信号,保险丝熔断指示,与测试点断连,最大30 V,1 A。

价格:

输入/输出模块 - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2910155

带输入/输出附件(IOA)的VIP现场接线端子板(FTA)提供通用的应用配置通道以超越传统的固定式I/O接线方式。 数字量继电器输入,保险丝熔断指示,有源回路指示,24 V DC。

价格:

输入/输出模块 - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

带输入/输出附件(IOA)的VIP现场接线端子板(FTA)提供通用的应用配置通道以超越传统的固定式I/O接线方式。 数字量继电器输入,保险丝熔断指示,有源回路指示,24 V DC。

价格:

输入/输出模块 - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

带输入/输出附件(IOA)的VIP现场接线端子板(FTA)提供通用的应用配置通道以超越传统的固定式I/O接线方式。 数字量继电器输入,保险丝熔断指示,有源回路指示,120 V AC。

价格:

输入/输出模块 - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2910157

带输入/输出附件(IOA)的VIP现场接线端子板(FTA)提供通用的应用配置通道以超越传统的固定式I/O接线方式。 数字量继电器输入,保险丝熔断指示,有源回路指示,120 V AC。

价格:

输入/输出模块 - IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 2910423

带输入/输出附件(IOA)的VIP现场接线端子板(FTA)提供通用的应用配置通道,超越传统的固定式I/O接线方式。 数字量继电器输入,带保险丝熔断指示,有源回路指示,230 V AC。

价格:

输入/输出模块 - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

带输入/输出附件(IOA)的VIP现场接线端子板(FTA)提供通用的应用配置通道,以超越传统的固定式I/O接线方式。 数字量继电器输出,保险丝熔断指示,可选常开/常闭触点,24 V DC,3 A等级。

价格:
61 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555