产品列表——附件

筛选

21条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

DIN导轨总线连接器 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

供电和故障信息模块 - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

电源和故障信号模块,采用螺钉连接方式,仅用于终端板,不包括相应的DIN导轨总线连接器

价格:

HART多路复用器 - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART多路复用器用于对带HART功能的现场设备进行在线组态和诊断,也可通过PC机或管理系统持续地记录过程参数和状态,可安装在NS 35/7.5或NS 32导轨上

价格:

电缆 - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 14-芯, 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 14-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 2 m

价格:

电缆套件 - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

用于在MACX Analog Ex系列模块端接板上进行信号传输的电缆套件。 将端子点3.1和3.2(信号传输)连接至信号PCB。

价格:

电缆套件 - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

用于在MACX Analog Ex系列模块端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。 通过一个4位PTSM连接器将端子点3.1和3.2(信号传输)以及1.1和1.2(电源)连接到信号PCB上。

价格:

电缆套件 - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

用于在MACX Analog Ex系列隔离放大器端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。 将端子点3.2和2.2(有源输入卡的信号传输)以及1.1和1.2(电源)连接至信号PCB。

价格:

电缆套件 - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

用于MINI Analog终端板设备拓扑的冗余电源的电源电压电缆套件。 该电缆套件适用于使用2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM电源端子进行供电。

价格:

电缆套件 - TC-C-MINI-AI-05060708 - 2902946

用于在MINI Analog和PSR mini系列模块端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。 将端子点5和6(信号传输)以及7和8(电源)连接至信号PCB。

价格:
21 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100