产品列表——充电系统附件

筛选

47条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=标准(或规范),产品根据此标准进行审核认证或设计, helpImageUrl=]

保护盖 - EV-GBSC-D6,5MM-DEHE - 1629277

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, GB/T, 2类, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 正面安装,可安装在充电装置插座出口右侧或左侧

价格:

保护盖 - EV-T2SC-EM-ABL - 1627636

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, 梅花头螺钉30 x 12(属于标准供货范围), “ABL”徽标

价格:

保护盖 - EV-T2SC-EM-ABL2 - 1039619

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, “ABL”徽标

价格:

保护盖 - EV-T2SC-ABL - 1624303

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, M5螺纹, “ABL”徽标

价格:

保护盖 - EV-T2SC-EM - 1627635

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面

价格:

保护盖 - EV-T2SC-EMF - 1069199

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面

价格:

保护盖 - EV-T2SC - 1405217

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, M5螺纹

价格:

保护盖 - EV-T2SC - 1627780

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, M5螺纹

价格:

保护盖 - EV-GBSCO - 1623415

用于充电桩供电插座的可自动开启的铰链式防护盖, GB/T, 2类, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 正面安装,可安装在充电桩插座出口侧

价格:

保护盖 - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, GB/T, 2类, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 正面安装,可安装在充电装置插座出口右侧或左侧

价格:
47 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555