产品列表——AC连接技术

筛选

72条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



耦合器连接器 - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 16 mm, 最大电缆直径: 21 mm。 使用工具实现释放的型号

价格:

设备连接器,板后安装 - PRC 3-FT25-MC - 1409218

圆形连接器(设备侧), 产品范围: PRC, 设备连接器,板后安装, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 针脚

价格:

耦合器连接器 - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 12 mm, 最大电缆直径: 16 mm。 使用工具实现释放的型号

价格:

耦合器连接器 - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 12 mm。 使用工具实现释放的型号

价格:

耦合器连接器 - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm。 使用工具实现释放的型号

价格:

保护盖 - PRC COVER M - 1409237

保护盖, 产品范围: PRC, 保护盖, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色。 适用于连接器(MS)

价格:

耦合器连接器 - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 12 mm。 使用工具实现释放的型号

价格:

耦合器连接器 - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 12 mm, 最大电缆直径: 16 mm。 使用工具实现释放的型号

价格:

耦合器连接器 - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 16 mm, 最大电缆直径: 21 mm。 使用工具实现释放的型号

价格:

耦合器连接器 - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm。 使用工具实现释放的型号

价格:
72 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100