产品列表——19''板卡连接器

筛选

13条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

插座板 - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

19”插线板, 位数: 32, 针距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

插座板 - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD - 2285292

19”插线板, 位数: 32, 针距: 0 mm, 触点表面: 锡

价格:

插座板 - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

19”插线板, 位数: 32, 针距: 0 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

插座板 - SFL (2,8-0,8)F48 - 2285315

19”插线板, 位数: 48, 针距: 0 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

插座板 - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

19”插线板, 位数: 32, 针距: 0 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

插座板 - SFL (2,8-0,8)F32/ZB - 2285331

19”插线板, 位数: 32, 针距: 0 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

插座板 - SFLY 2,5/D32 - 2285467

19”插线板, 标称工作电流: 4 A, 额定横截面: 2.5 mm², 位数: 32, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 金

价格:

插座板 - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

19”插线板, 标称工作电流: 4 A, 额定横截面: 2.5 mm², 位数: 32, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 触点表面: 金

价格:

插座板 - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

19”插线板, 标称工作电流: 4 A, 额定横截面: 2.5 mm², 位数: 32, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 金

价格:

插座板 - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

19”插线板, 位数: 32, 针距: 0 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:
13 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100