新闻概述

新型M23弯头圆形连接器

2016/12/01

M23弯头圆形信号连接器  

M23 ADVANCE:用于信号传输的M23弯头圆形连接器

菲尼克斯电气推出的新型M23弯头圆形连接器大大方便了现场布线。

新型M23 ADVANCE弯头信号连接器具备全面的EMC防护,防护等级可达IP 65/67。该系列连接器可选SPEEDCON速连技术,有助于在恶劣的工业现场实现快速布线。6到19位针式和孔式插芯完全兼容之前的M23信号连接器,因此可配合多种设备连接器使用。导线连接方式为焊接或压接。根据不同的芯数,该系列连接器最大额定电流可达20 A,最大额定电压可达300 V。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻