新闻概述

创新型汇流箱解决方案

2016/07/12

汇流箱  

1500 V汇流箱

菲尼克斯电气提供创新型光伏系统解决方案:专为系统电压达1500 V的光伏系统而设计的1500 V汇流箱。

除了能提供1500 V的雷电流和电涌电压保护外,该汇流箱还可采集和分配组串电流。为适应特定的应用环境,智能汇流箱内的所有组件均可量身定制。采用外装组串保险丝的汇流箱配有内置电源, 这样不仅外形紧凑,还可防止控制箱内温升过快,确保系统在极端环境条件下可靠运行。监测系统内置DC/DC变换器,直接由光伏系统的系统电压供电。采用这种紧凑型汇流箱,可节约大量安装成本。由于采用了弹簧连接技术,外装组串保险丝无需使用特殊工具即可轻松快速更换。此外,紧凑型汇流箱还可采集和分配组串电流,提供防电涌电压保护以及监测系统性能等。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻