新闻概述

配有焊针固件的插座

2016/09/12

配有焊针固件的插座  

配有焊针固件的PC 5插座,稳固性更高

菲尼克斯电气新推出了用于PCB连接器的PC 5系列插座。

插座针距为7.62 mm,两侧配有底部带焊针固件的法兰。焊针固件可防止插错并确保插座焊接牢靠。PC 5系列插座特别适合用于机械应力较大的场合。插座设计最大电流为41 A,最高电压为630 V(UL:300 V)。2到6位的插座适合所有带或不带即插即锁功能的PC 5系列连接器。为实现安全方便的导线连接,提供螺钉和弹簧两种方式的接插件。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻