新闻概述

连接智能的世界——

2016/10/14

等“风”来,等你来

2016年10月19日,第九届北京国际风能大会暨展览会将在中国国际展览中心(新馆)举行。该展会以实现风电全产业链展示为最大特色,为国际、本土知名的整机企业,以及数百零配件和配套服务企业提供了国际化的交流平台。作为风电领域优秀的综合性产品供应商,一直以来,菲尼克斯电气致力于为风电行业的设计和制造商提供专业的解决方案、全面的产品组合以及全球范围内经验丰富的团队支持,本次展会上我们将展出全新系列的产品:
 

AxioControl 控制系统是菲尼克斯电气IT-powered Automation 新成员。外型上,突破传统,彰显德系产品稳健、简明的风格;技术上,处理和扩展能力全面提升,深度支持Profinet,同时支持Modbus TCP ;操作上,融合了菲尼克斯电气快速连接和布线技术,系统集成效率更高;强大的I类电涌保护器——FLASHTRAB SEC HYBRID系列产品,拥有无续流放电间隙,并内置过流保护,无需加装任何后备保护熔断器。无漏流设计,创新的推拉弹簧锁扣,便于客户插拔操作;最新的智能型工业电源QUINT 4,针对于风电行业,增加了输出功率模拟量监视,电源累计工作时间监视,环境温度过温报警等智能功能。为您的风机提供更加智能和稳定的供电方案;新一代6mm的超薄安全继电器可满足越来越狭小的柜体空间。同时我们也将展示新一代的Rif系列继电器,型号结构外形设计 一致、可插拔,直插式接线使安装和接线变得非常快速,大大提高了系统和设备的可用性。更多惊喜,我们相约展会现场等待您的发掘。

展会信息:

2016北京国际风能大会暨展览会

地点:中国国际展览中心(新馆)

时间:2016年10月19-21日

菲尼克斯电气展位号:W2-B18

菲尼克斯电气诚挚欢迎您的光临!


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻