新闻概述

适于光伏应用的新型DC/DC变换器

2016/07/05

UNO POWER DC/DC变换器  

UNO POWER系列的新型DC/DC变换器,光伏应用的理想选择

采用菲尼克斯电气UNO POWER系列的新型DC/DC变换器,控制柜可由光伏系统直接供电, 从而节省安装成本,提高系统效率。

DC/DC变换器可直连光伏组串电压。因此,汇流箱直接由光伏系统供电,无需额外的安装成本。变换器支持宽压输入,可将300 V至1000 V之间的输入电压转换为电气隔离的24 V输出电压。由于其设计坚固,可在-25°C到+70°C的温度范围内可靠运行。外形设计紧凑,能实现90%的高转换效率,还可用于小型控制箱。具备LED功能,调试更轻松。通过UL-1741认证,有助于整个系统轻松通过相关认证。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻