新闻概述

数显表可采集、监测和控制信号

2016/10/19

用于模拟量测量值的多功能数显表  

用于模拟量测量值的多功能数显表

FA MCR新型多功能数显表可显示及监测温度和模拟量信号。

该系列数显表适用于需要采集测量数据以进一步处理的场合, 适合连接各类型传感器,也可对传感器进行供电,优势明显。数显表具有两个继电器转换触点输出和一个模拟量输出。由于采用标准尺寸的壳体和可插拔的接线端子,数显表的安装十分方便。此外,通过键盘或FDT/DTM软件即可进行组态。过程值、柱状图和阈值开关可在数显表上自由显示和标记。一旦数显表整体显示颜色发生变化,预示可能存在故障。菲尼克斯电气提供适用于现场和控制柜安装的两种类型数显表及安装材料。产品通过UL和CSA认证,全球通用。Ex型数显表适合本安应用。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻