新闻概述

模块化高密度矩阵接线单元,采用创新型彩色防插错编码系统

2015/07/28

PTMC高密度矩阵接线单元  

个性化的高密度矩阵接线单元中各元件可轻松、安全卡接到位,并可选择11种颜色配置防插错编码。

菲尼克斯电气的新型直插式PTMC高密度矩阵接线单元,采用模块化紧凑型设计,接线密度提高20%。

个性化高密度矩阵接线单元中各元件可安全、轻松地卡接到位并可使用11种颜色配置防插错编码。从而实现清晰布线,防止接线错误。精确的接线位数和模块化设计,形成牢固的接线板,并能防止扭曲,适合多种用途。接线位两侧均有直径2.3 mm的测试口,使用标准测试附件即可轻松测试。32、48或80位的预组装高密度矩阵接线单元可通过4位或6位的单个直插式模块组装而成。支持直接安装、19"支架安装和DIN导轨安装等多种方式。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻