新闻概述

M40新型混合连接器,用于信号、数据和动力传输

2016/12/01

M40新型混合连接器,用于信号、数据和动力传输  

M40 HYBRID:集信号、数据和动力传输功能于一体的混合型连接器

菲尼克斯电气提供集信号、数据和动力传输功能于一体的M40新型混合连接器。

这种圆形连接器的额定电流可达70 A,额定电压可达630 V AC或850 V DC, 防护等级IP65/IP67,因此特别适合伺服驱动器和菊花链应用。混合连接器配有各种针式或孔式插芯以及适于交直流应用的编码方式。针式连接器共四个插针,分别为动力插针与保护插针、信号插针及数据插针。CAT5数据接口可另外用四个信号插针代替。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻