新闻概述

连接智能的世界

2019/11/20

菲尼克斯电气将携多样化的创新连接技术精彩亮相2017现代化铁路技术装备展览会

2017年10月26-29日,由中国铁道科学研究院主办的—中国国际现代化铁路技术装备展览会将在上海展览中心盛大开幕。作为连接技术的领导者,菲尼克斯电气有着丰富的铁路行业的应用经验,可根据铁路应用的不同环境和领域,提供适合的连接技术产品。无论您是从事铁路行业哪个领域,菲尼克斯电气都能根据您的要求提供符合您使用条件的合适的连接技术产品,并可根据您的实际要求提供定制服务。

本届展会上菲尼克斯电气将携我们的多款产品亮相,其中在铁路牵引变电站中,菲尼克斯电气大线径的螺钉接线端子以极高的通流能力,大的导线接触面积,完善的产品非常适合这个系统的要求;在铁路机车车辆中,对端子的抗振动要求极为严格,菲尼克斯电气的回拉式弹簧端子以操作简单、充裕的接线空间、优异的抗振动性能和阻燃性能等优点非常适合用于小截面导线的连接、其中总宽度仅为3.5 mm的接线端子非常适合狭小的空间安装;

    超过2000种不含卤素的高阻燃等级标识、11种不同的打印系统以及4种打印技术,菲尼克斯MARKING标识系统为铁路行业提供合适的标识解决方案;

从列车控制系统、乘客信息和信息娱乐系统,到“车载互联网”,所有系统的组件之间必须能实现无故障信息通信。为此,菲尼克斯电气提供能确保可靠通信连接的圆形连接器和线缆,满足铁路行业对环境和材料的高要求。
 

【展会信息】

第十四届中国国际现代化铁路技术装备展览会(MODERN RAILWAYS  2017)

地点:上海展览中心,上海市静安区延安中路1000号

时间:2017年10月26-29日

菲尼克斯电气展位号:中央大厅-C1020
 

菲尼克斯电气诚挚您的莅临!


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻