新闻概述

实现方便安全的测试

2016/05/20

用于能源技术的分断测试系统  

用于二次技术的分断测试系统

使用FAME 3测试系统,只需一个测试操作即可轻松安全地完成复杂的开关操作。

该测试系统可用于针对中高压开关设备网络保护技术的所有测量和测试任务。FAME 3是菲尼克斯电气全新的分断测试系统,可满足南美和北美市场的要求。该系列产品的主要特点在于具有回路自动短路功能和防触电设计,可在测量时确保最大安全性。所有开关状态均易于辨识。带专利扭转操作手柄的测试插头确保了测试过程的安全性。状态切换插头可执行单独的开关操作。系统采用了常用的螺栓连接技术, 宽度仅为8.2 mm的O型和U型电缆端头即可轻松连接线径达10 mm²的导线。使用专利的面板紧固技术,可轻松将分断测试基座安装到控制柜面板上。模块化的FAME系统可为各类应用提供不同的接线位数。分断测试系统可使用CLIPLINE complete端子系统的标准化附件进行组态。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻