新闻概述

带手动锁定操作的电磁式继电器

2018/07/25

带手动锁定操作的超薄继电器  

带手动锁定操作的超薄继电器

菲尼克斯电气的PLC interface系列新增总宽14 mm带手动锁定操作的继电器。

该款继电器可实现轻松的调试和高效的维护。

继电器模块属于RTII保护等级,符合UL和EAC认证标准。螺钉和直插式连接可选,外形紧凑可有效节省控制柜内空间。预制全套继电器模块,支持输入电压24 VDC、120和230 VAC。模块化设计可轻松扩展先进的功能。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻