新闻概述

Embeddedline系列工控机支持Windows 10操作系统

2016/10/19

Embeddedline面板式工控机  

采用Windows 10操作系统的Embeddedline系列面板式工控机

菲尼克斯电气Embeddedline系列面板式工控机采用最新的Windows 10操作系统。

同时也支持Windows Embedded Standard 7操作系统。若现场不支持使用该操作系统,还可使用Windows 7 Professional标准操作系统。

对于带模拟电阻式触摸屏的面板式工控机,菲尼克斯电气扩展了如下功能:为入门级应用提供了高性能CPU——新型的Intel Atom E3845 Quad Core处理器; 为高要求的应用提供了240 GB大容量存储的2.5" SSD; 两个实现电气隔离的CAN总线接口备选; 对于空间有限的场合,Embeddedline系列工控机还可提供5.7"显示屏的超紧凑机型。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻