新闻概述

适用于直流系统的紧凑型电涌保护器

2016/05/20

适用于直流系统的插拔式电涌保护器  

适用于直流系统的插拔式电涌保护器

菲尼克斯电气新型VALVETRAB SEC-DC II类电涌保护器宽度仅12 mm,能够为线性直流系统提供强有力的保护。

浪涌保护器产品采用SEC(安全能量控制)技术,性能稳定,功能强大。其强大的脱扣装置可为所有120/220 V DC标准应用提供有效的保护。该保护性装置具有自熄灭功能,无需后备保护熔断器。低电压保护水平,可为后级安装的敏感部件提供可靠保护。插头在基座上可旋转180°自由插拔。标识清晰,可以较短的电缆实现安全连接。状态指示器和遥信触点的信号易于读取,有助于随时了解产品状态。使用CHECKMASTER 2测试设备,可轻松地对电涌保护插头进行反复检测。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻