新闻概述

直击汉诺威

2019/04/04

创新型解决方案——我们为智能世界而来!

2019汉诺威工业博览会于4月1-5日在德国汉诺威展览中心盛大举行,菲尼克斯电气作为TOP3参展商,展厅面积超过2400平米,以“智能世界的创新型解决方案”为主题,为电气连接、电子接口和自动化行业提供面向未来的创新产品和富有创意的整体解决方案。

2019汉诺威展会的热门议题为工业4.0、全产品领域的数字化和第五代移动通信技术5G。全球首个5G产业自动化联盟在ZVEI工业协会的基础上于2018年成立,菲尼克斯电气是该联盟的创始成员和联合发起者,与通信行业先锋共同助力移动通信事业的进步。

在本届汉诺威展会上,菲尼克斯电气展出了2019年最新产品技术和整体解决方案。

数字化商业模式PLCnext Store

数字化为社会发展带来了前所未有的影响,也创造了新的商业模式。菲尼克斯电气创新的数字化商业模式PLCnext Store是PLCnext Technology技术生态系统的延伸,也是一个APP世界。

生态系统:PLCnext Store是一个用于PLCnext控件的应用程序分发的开放式生态系统,灵活集成开源软件和应用程序。

APP世界:通过智能设备的开放性和灵活性扩展PLC,用户可以体验来自不同供应商的App,轻松进行个性化定制。

解决方案:无需用户编程,仅需参数设置。

即插即用:在几分钟内自定义您的PLCnext控制器。

控制柜整体解决方案COMPLETE Line

面对激烈的市场竞争,控制柜制造商们亟需全新的控制柜解决方案来降低制造成本,提高生产效益。为此,菲尼克斯电气带来控制柜整体解决方案COMPLETE Line,从项目方案的开发、实施到应用,COMPLETE line系统充分利用数字化,可优化各个流程。

统一的COMPLETE line系统提供适于各种自动化解决方案的关键组件和附件,实现了设计、操作和功能的标准化,可实现控制柜直观、快速安装,大大节省了时间。同时,菲尼克斯电气还提供端子条组装生产服务,可灵活应对订单高峰,大幅简化工程设计、采购、安装和操作流程。

用于能量管理的EMpro测量设备

EMpro测量设备利用专业的能源测量技术,采集能量数据并传输至上级控制和管理系统,提高能效的潜力,并为能源管理流程奠定基础。借助基于Web的用户安装向导,可直观快速地配置和集成设备,实现设备的智能功能。且直接连接独立于制造商的电流传感器,可节省大量布线和时间成本,并实现面向应用的Web服务器和设备功能,灵活快速,维护轻松。

此外,菲尼克斯电气展台上还呈现出了更多创新产品和技术,如全球首个用于市电电涌保护监测的Impulse Check智能辅助系统、支持高接线密度的FINEPITCH系列连接器、采用直插式连接技术的PTV接线端子、采用ONECLICK速联技术的M17至M40 PRO系列圆形连接器、智能充电站管理EV Charging Suite软件套装等,可谓百花齐放,精彩纷呈!菲尼克斯电气致力于为各类应用提供量身定制的创新型产品、软件服务和整体工业解决方案,助力智能世界。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻