新闻概述

智能以太网延长器

2016/05/20

以太网延长器  

用于扩展IP网络的以太网延长器

菲尼克斯电气的以太网延长器首次实现管理型和非管理型延长器在同一网络内的配合使用,传输距离长达20 km。

通过这种延长器,可对所有设备和路径进行IP诊断,并能轻松扩展大型IP网络。在大型以太网内使用非管理型以太网延长器实现IP通信已成为可能。通过现有的双芯铜缆即可联网。自动拓扑和数率检测功能可节省调试时间和成本。该系统的另一大核心优势是,无需中断运行轻松实现扩展,除点到点和线型拓扑结构外,还支持其他拓扑。在要求高容错率的大型应用中,冗余环功能可确保不间断的IP通信。通过管理型以太网延长器,非管理型以太网延长器也可通过IP集中诊断。因此,该系统不仅可对常规的异常作出响应,对于突发情况,如路径衰减等也能发出告警。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻