新闻概述

直连PCB的连接器

2016/05/20

采用SKEDD直插式连接技术的PCB连接器  

采用SKEDD直插式连接技术的PCB连接器

菲尼克斯电气的SDC 2,5连接器是首款采用创新型SKEDD直插式技术实现直插式连接的PCB连接器。

该款新型PCB连接器可通过电镀通孔直接连接到PCB。无需额外的插座,节省元件和加工成本。此外,连接器无需工具即可轻松安装到PCB上,并由内置空心铆钉锁定,形成抗振连接。SDC 2,5系列产品适用于线径为0.2 mm²到2.5 mm²的导线。额定电流可达12 A,额定电压可达320 V(IEC)。连接器针距为5.0 mm,连接位数高达16位。直插式连接技术极大地方便了设备连接。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻