新闻概述

用于Axioline F I/O系统的全新混合型模块

2016/07/27

用于Axioline F I/O系统的全新混合型数字量模块  

用于Axioline F I/O系统的全新混合型数字量模块

全新AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H混合型数字量模块可迅速扩展Axioline F I/O系统的信号采集功能。

该模块带16个数字量输入,8个数字量输出,接收信号数大于发送信号数,可用于监控独立的系统部件。输入滤波时间可调,以增强抗干扰性。滤波时间设为100 μs,则用户可在应用中使用最大输入频率为5 kHz的计数功能。输出具有防短路和防过载保护。与全套Axioline F I/O系统类似,该I/O模块具有出色的EMC抗噪性, 可快速采集信号,并有效抵抗环境影响。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻