新闻概述

轻松应对高达50 kA冲击电流

2016/08/02

FLASHTRAB-SEC-PLUS 264电涌保护器  

采用安全能量控制(SEC)技术的I类电涌保护器

菲尼克斯电气新型FLT-SEC-PLUS 264 I类电涌保护器适用于230/400 V供电系统。

即使单相冲击电流高达50 kA,SEC系列产品仍能可靠保护系统安全运行。浪涌保护器采用安全能量控制(SEC)技术,性能优越、稳定可靠。放电间隙技术可避免任何形式的续流。这在最大程度上降低了雷击时整个系统的压力。产品设计紧凑,能够较大幅度节省柜内的安装空间,提高安装灵活度。当主回路的熔断器规格小于500 A时,电涌保护器前无需加装任何后备保护熔断器。产品可用于单相和三相电源系统的电涌保护。低电压保护水平确保设备的正常工作。客户可以通过产品的状态指示窗口以及遥信报警功能轻松了解电涌保护器的工作状态,随时掌握产品运行情况。客户还可以通过移动的测试平台CHECKMASTER 2对电涌保护器进行检测,随时了解产品工作状态。无论是I类还是I+II类浪涌保护器都能够通过检测设备快速、准确地检测,最大程度提高客户的后期维护效率。


菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻