新闻概述

坚固耐用的Y型分配器,用于光伏系统

2016/12/01

坚固耐用的Y型分配器,用于光伏系统  

设计紧凑的Y型分配器可大大降低投资和安装成本

菲尼克斯电气新推出适于光伏应用的连接器。

全新的Y型分配器采用紧凑的外形设计,可有效汇集光伏系统的电流通路。配合组串保险丝或二极管,汇流箱(SCB)和逆变器的输入可进行二次分配,大大节省了投资和安装成本。Y型分配器最大额定电流可达40 A,最大额定电压可达1500 V(UL: 1000 V)。组件防护等级可达IP66/IP68,因此适用于-40°C到+85°C的温度范围。SUNCLIX插针安装便捷,损耗低,可确保长期的稳定性和系统高效性。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻