新闻概述

高直流继电器

2016/12/30

菲尼克斯电气高直流继电器是为开关大功率直流负载而特别设计的产品。

菲尼克斯电气的八进制可插拔继电器(该系列继电器底座为RIF4底座)是为开关大功率直流负载而特别设计的产品。内置熄弧磁铁保护触点,减少运行中的过度磨损。

 

来自菲尼克斯电气的高直流的继电器

电气间隙:≥ 6.3 mm,爬电距离:≥ 8.0 mm

继电器可搭配功能模块,比如直线圈继电器,其输入端可增加续流二极管,可有效阻尼反向感应电压。

触点侧产生的电弧由继电器的磁性熄弧磁铁消除。

 

技术参数

  • 1副常开触点
  • 触点材料:银镍合金
  • 最大开关电压:250 VAC/ DC
  • 极限持续电流:16A
  • 工作温度范围:-40 °C —60 °C
  • 安装在RIF-4继电器底座上

 

       名称         订货号                型号                         描述
高直流继电器  2908040   REL-PR1-24DC/1/MB    24VDC输入电压
高直流继电器  2908044   REL-PR1-110DC/1/MB   110VDC输入电压
高直流继电器  2908046   REL-PR1-220DC/1/MB   220VDC输入电压
高直流继电器  2908047   REL-PR1-230AC/1/MB   230VAC输入电压
底座               2900961   RIF-4-BPT/3X21
固定夹           2900956   RIF-RH-4
功能模块        2900939   RIF-LDP-12-24 DC         带LED和续流二极管
功能模块        2900941   RIF-LDP-110 DC            带LED和续流二极管

 

此系列高直流继电器用于大功率直流负载切换,其典型应用在交通和电厂等领域。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻