新闻概述

大电流穿墙端子,快速连接大线径导线

2016/05/20

TW 95大电流穿墙端子  

强大的TW 95大电流穿墙端子

菲尼克斯电气TW 95系列填补了T-LOX连接技术在大电流穿墙端子上应用的空白。

该端子额定电流232 A,额定电压1000 V(UL:600 V)。弹簧式T-LOX速连技术可轻松连接线径从16 mm²到95 mm²的导线。导线可从上方轻松插入,然后用标准螺丝刀压下橙色操作装置完成导线压接。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻