新闻概述

通过SIL认证的新型信号隔离变送器

2016/05/30

获得SIL认证的信号隔离变送器  

新型信号隔离变送器具有最高等级的可靠性和安全性

通过SIL认证的菲尼克斯电气MACX Analog系列信号隔离器新添四种由输入回路供电的无源信号隔离变送器。

设备无需辅助电源即可安全传输信号。单通道或双通道型号的终止电压为2.5 kV或5 kV。新增的产品含两款具有电阻输出特性,用于线路故障监测的NAMUR安全栅,以及两款具有逻辑输入,用于线路故障检测和识别的电磁驱动安全栅。在产品生命周期的各个阶段,菲尼克斯电气根据功能安全的相关标准规定,开发和生产MACX Analog系列信号隔离变送器产品,为设备和系统提供最高等级的安全防护。经认证的产品可用于安全完整性达SIL 2或SIL3的所有安全应用,从而保证系统的高可靠性和安全性。MACX Analog安全栅均通过了ATEX和IEC Ex认证, 可为所有防爆区域和气体粉尘环境提供防爆保护。


菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻