新闻概述

适用于DIN导轨设备的直角固定式连接器

2016/07/27

适用于DIN导轨设备的直角固定式连接器  

FKDSO 2,5/ -L1和-R1直角固定式连接器,DIN导轨设备的理想选择

菲尼克斯电气推出FKDSO 2,5/..L1和-R1系列新型固定式连接器。这两种系列的连接器均采用直角设计,可与PCB板垂直安装。

针距5 mm,出线口可灵活集成到定制设备,尤其适合导轨安装的设备。1至4位的固定式连接器,适用电流最高可达20 A,最高电压可达320 V。 采用方便的直插式弹簧连接技术和色彩对比明显的助拔按钮,能轻松可靠地连接线径0.2 mm²至2.5 mm²导线。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻