新闻概述

紧凑型四线端子

2017/04/10

PT 2,5/S-QUATTRO多导线端子  

紧凑型直插式四线端子

菲尼克斯电气PT 2,5/S-QUATTRO四线端子采用直插式连接技术,外形更为小巧,控制柜内占用空间更小。

该端子设计紧凑,接线密度高。一片直通式接线端子最多可连接四根线径达2.5 mm²的导线。无需工具即可轻松快速地连接预制导线。此外,菲尼克斯电气提供外形相同的接地端子。这种多导线端子均配有双通道桥接井,便于通过插拔式桥接件实现电位分配;还提供大面积标识区域,有助于轻松实现个性化标识。端子的各路电流可单独测试。使用CLIPLINE complete系统的统一附件,可有效节省物流成本。


菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻