新闻概述

实现个性化应用的模块化D-SUB连接器

2016/09/12

适用于信号、数据和动力传输的D-SUB插芯  

个性化应用:适于信号、数据和动力传输的D-SUB插芯

菲尼克斯电气提供一系列适用于D-SUB连接器的插芯和插头外壳。

该系列插芯和插头外壳适用于D-SUB 9、15和25连接器,经UL认证可用于信号、数据和动力传输。插芯位数9到44位,包括标准型、高密度型及混合型,方便创建个性化的传输解决方案。针式和孔式插芯均支持焊针、焊杯或扁平电缆连接。配套的插头外壳采用固体金属或带合金的塑料,可轻松连接设备。壳体提供直角或弯角出线口,防护等级达IP20, 可通过螺钉或易于组装的卡扣弹簧系统固定在设备面板上。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻