新闻概述

适于在有限空间内传输功率的矩形连接器

2016/07/05

D7外壳和插芯  

适于在有限空间内传输功率的矩形连接器

现代机械和系统日趋复杂,相关的联网及控制成本也与日俱增,因此可用空间越来越有限。

经改良的菲尼克斯电气HEAVYCON D7系列连接器外形紧凑,可在有限的空间内实现可靠的功率传输。金属外壳的重量减轻40%。尽管连接器外形紧凑,仍可为多芯电缆和大线径电缆提供足够的布线空间。导电表面和导电密封圈配合螺钉连接,可实现良好的电磁兼容性。面板安装底座由四颗螺钉固定, 可承受极端的外力和速度。使用带固定保护盖的接口可实现可靠的密封。新型穿板式连接器可实现板前或板后安装, 同时,在连接侧提供符合IP等级的防护以及电磁兼容保护。塑料外壳的性能也进一步提升。内置电缆接头能可靠密封各种线径的电缆。带固定保护盖的塑料连接器和新型穿板式连接器可用于越来越多的领域。我们提供一系列插芯,可安全传输各种信号以及高达40 A的功率。


菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻