新闻概述

经扩展的Inline I/O系统可用于Ex应用

2016/07/06

混合型Inline I/O站点  

Inline I/O系统:灵活应用于控制柜

菲尼克斯电气的Inline I/O系统现可用于易爆区。只需将Ex i I/O模块并排安装在本安电源模块之后即可。

您可选择单独使用蓝色EX i模块,或者对现有的标准I/O模块添加Ex i模块进行扩展,并使用新型隔离模块进行隔离。菲尼克斯电气提供Inline系列I/O模块和功能模块,适用于标准应用和易爆区(最高为Zone 2),并对所有常用现场总线系统和工业以太网开放。此外,该系列产品还具有许多非常实用的特性。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻