新闻概述

新型的垂直式PCB连接器

2016/09/12

新型的垂直式PCB连接器  

FKCOR/W型垂直式PCB连接器

菲尼克斯电气新型FKCOR/W垂直式PCB连接器,导线进线方向与操作方向垂直,大大方便了导线的连接。

连接器位数从2到24位,采用直插式弹簧连接,正面配有带颜色编码的操作元件。通过正面操作元件,可轻松地从上下两个方向进线。对于DIN导轨安装的设备,这种结构有助于轻松连接导线。内置测试孔,安装和维护更便捷。连接器针距为5.08 mm,设计最大电流为12 A,最高电压为320 V。带螺钉法兰或锁紧&释放系统的R型和W型双排插座,适用于I/O系统或分布式电源等多种应用。


菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻