PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

德国海伦伯格的菲尼克斯电气连接技术有限公司

理想的连接方案

技术中心,M5到M58圆形连接器

菲尼克斯电气连接技术有限公司是菲尼克斯电气集团内部的圆形连接器技术中心。除了M5到M58的圆形连接器,公司还根据客户要求开发、配置和生产布线系统和解决方案。并通过菲尼克斯电气的全球销售网络将产品销往世界各地。

信号、数据和动力传输解决方案

公司总部位于海伦伯格,配备先进的注塑模具、电缆装配、安装、夹具制造和机械制造设备。

产品种类齐全,包含用于信号、数据和动力传输的圆形连接器和创新的混合型连接器。不同型号、编码方式和防护等级的产品均通过国际认证,可根据客户对于机械、系统、电子驱动、生产设备以及基础设施应用方面的需求提供个性化连接方案。

多年的行业经验

Phoenix Contact Connector Technology GmbH在1989年成立之初,名为Coninvers GmbH,1998年加入菲尼克斯电气集团。2002年,成为菲尼克斯电气全资控股的子公司。

自2014年11月以来,公司便以Phoenix Contact Connector Technology GmbH的名称对外经营。公司约有320名员工,Christian Helmig博士担任公司的执行副总裁。

信号连接器

信号连接器  

信号连接器

菲尼克斯电气提供从M5到M23的各种型号的信号传输连接器。按照客户要求定制3到19芯的不同型号,可选焊接、压接或焊入的接线方式。

数据连接器

数据连接器  

数据连接器

数据连接器可实现工业基础设施领域内快速可靠的数据通信,我们提供尺寸为M8和M12的圆形屏蔽连接器,适用于所有常用的现场总线和网络。

电源连接器

电源连接器  

电源连接器

菲尼克斯电气提供种类齐全的电源连接器,包括紧凑型M12连接器到用于大功率传输的M58连接器。

混合型连接器

混合型连接器  

混合型连接器

一个紧凑型连接器便可实现信号、数据和动力的可靠传输。使用我们的创新混合型连接器,可节省布线时间和空间。

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

+49 70 32/92 74 0

Heisenbergstraße 1
D-71083 Herrenberg

更多信息