Eduline modular

Eduline modular

通过工业组件学习

产品基础技术的培训解决方案。

优势

  • 以最新技术激发学员对职业技术的兴趣
  • 教材内容丰富,提供实操机会
  • 采用符合标准的触摸安全系统作为教辅工具
  • 标准化接口,实现模块化开发
  • 以实际的工业产品学习基础技术
Eduline modular教材  

Eduline modular教材

Eduline modular配有丰富的教学内容和应用案例,提供各种实操机会,有效地激发学员学习职业技术的兴趣。

Eduline modular采用符合标准的触摸安全教材,均为DIN A4格式的机架式或台式设备。 后盖透明便于看清设备内部构造。统一的前面板和标准化接口最大程度上实现模块化设置。模块全面预接线,调试十分轻松。

培训文档

培训过程中使用Eduline modular教辅工具  

培训过程中使用Eduline modular教辅工具

Eduline modular针对每个技术领域都有专门的教学幻灯片。

这些幻灯片包含带答案的课堂练习。可提供复印纸质版或可编辑的电子版幻灯片。

感兴趣吗?

您对Eduline modular系列感兴趣吗?请联系我们!我们将乐于倾听您的需求并为您打造个性化的解决方案。

产品列表——Eduline modular

点击以下链接查看Eduline modular系列。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100